Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

M22M-DP-R-K11

Eaton M22 modular pushbutton, Modular Pushbutton, M22, 22.5 mm, Red, Metal, 1NO-1NC, NEMA 4x, 13, IP67, IP69K (IP66 key-release)

Spécifications générales

Product Name
Eaton M22 modular pushbutton
Catalog Number
M22M-DP-R-K11
UPC
786685862095
Product Length/Depth
7 in
Product Height
1.5 in
Product Width
5 in
Product Weight
0.09 lb
Compliances
GoST-R
Bureau Veritas
CE Marked
Certifications
CCC Marked
CSA Certified
Lloyd's Register Certified

Caractéristiques du produit

Type
Pushbutton
Actuator color
Red
Bezel
Metal
Enclosure
NEMA 4X
NEMA 13
Button color
Red
Actuator
Mushroom
Operating mode
Momentary
Contact configuration
1 NO-1 NC
Illumination
Non-illuminated
Series
M22
Environmental rating
IP67, IP69K
Degree of protection
NEMA 13
NEMA 4X
Size
22.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.