Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

M22M-DR-R-X0

Eaton Modular Pushbutton, M22, 22.5 mm, Metal, Flush maintained, Red, X0, NEMA 4x, 13, IP67, IP69K (IP66 key-release)

Spécifications générales

Product Name
Eaton M22 modular pushbutton
Catalog Number
M22M-DR-R-X0
UPC
786685860817
Product Length/Depth
7 in
Product Height
0.1 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
0.5 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Modular pushbutton
Bezel
Metal
Enclosure
NEMA 13
NEMA 4X
Button color
Red
Operating mode
Flush maintained
Series
M22
Environmental rating
IP67, IP69K (IP66 key-release)
Inscription
X0
Size
22.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.