Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

M22M-R4K7-RH

Eaton Modular Pushbutton, M22, 22.5 mm, Metal, NEMA 4x, 13, IP67, IP69K (IP66 key-release),R4K7-RH

Spécifications générales

Product Name
Eaton M22 potentiometer
Catalog Number
M22M-R4K7-RH
UPC
786685864426
Product Length/Depth
7 in
Product Height
1.5 in
Product Width
5 in
Product Weight
0.08 lb
Certifications
UL Listed
cULus Listed

Caractéristiques du produit

Bezel
Metal
Enclosure
NEMA 13
NEMA 4X
Environmental rating
IP67, IP69K (IP66 key-release)
Series
M22
Size
22.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.