Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

M22M-WRLK-R

Eaton M22 modular pushbutton, Modular Pushbutton, M22, 22.5 mm, Two-position, NEMA 4x, 13, IP67, IP69K (IP66 key-release), Illuminated, Metal, Maintained

Spécifications générales

Product Name
Eaton M22 modular pushbutton
Catalog Number
M22M-WRLK-R
UPC
786685863498
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
IEC/EN 60947 VDE 0660

Caractéristiques du produit

Bezel
Metal
Enclosure
NEMA 4X
NEMA 13
Environmental rating
IP67, IP69K (IP66 key-release)
Illumination
Illuminated
Number of positions
2
Operating mode
Maintained
Series
M22
Size
22.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.