Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

M22S-R30

Eaton M22 pushbutton adaptor ring set, M22 Modular Pushbutton Adapter Ring Set for 30mm holes, 22.5 mm, IP67, IP69K, NEMA 4X, 21

Spécifications générales

Product Name
Eaton M22 pushbutton adaptor ring set
Catalog Number
M22S-R30
UPC
786685283135
Product Height
1.3 in
Product Weight
0.017 lb
Compliances
Bureau Veritas
GoST-R
CE Marked
Certifications
CCC Marked
CSA Certified
Lloyd's Register Certified

Caractéristiques du produit

Special features
Adapter ring set for 30mm holes
Type
M22
Series
M22
Environmental rating
IP67, IP69K, NEMA 4X, NEMA 21
Size
22.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit