Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

M30-PVT30

M30 turn to release, 30mm emergency stop

Spécifications générales

Product Name
Eaton M30 small e-stop
Catalog Number
M30-PVT30
UPC
786689385842
Product Length/Depth
1.18110236 in
Product Height
1.25984252 in
Product Width
1.18110236 in
Product Weight
0.06615 lb
Compliances
CE Marked
Bureau Veritas
GoST-R
Certifications
Lloyd's Register Certified
CSA Certified
CCC Marked

Caractéristiques du produit

Type
M30

Exporter les caractéristiques du produit