Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

MBRLCKK

Eaton Magnum other accessories, Magnum, Universal, MBRLCKK

Spécifications générales

Product Name
Eaton Magnum other accessories
Catalog Number
MBRLCKK
UPC
782114728314
Product Length/Depth
8 in
Product Height
3.25 in
Product Width
5.75 in
Product Weight
0.57 lb
Certifications
UL Listed
Catalog Notes
Lock required - KC40 ???10. Key required - KC40. The Cutler-Hammer business does not supply lock or key, only the provision.

Caractéristiques du produit

Frame
Universal
Accessories
Other accessories
Series
Magnum

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.