Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

MCLA1005V2-101-R

Eaton MCLA Auto Chip IND 1005 100nH 2 Pads SMT

Spécifications générales

Product Name
Eaton MCLA1005 chip inductor
Catalog Number
MCLA1005V2-101-R
UPC
051712012195
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
0.5 mm
Product Width
0.5 mm
Product Weight
0.0009 g
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Type
Chip inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.15 A
Package Quantity
10000
Automotive grade
Yes
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
2600 mΩ
Series
MCLA1005V2

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us