Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

MFD-AC-R16

easy Programmable Relays, 12 at 110-240 Vac inputs, 4 relay outputs

Spécifications générales

Product Name
Eaton easy programmable relay
Catalog Number
MFD-AC-R16
EAN
4015082740931
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
1.25 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
0.28 lb
Catalog Notes
12 110-240 Vac inputs 4 relay outputs

Caractéristiques du produit

Quantity
1
Input
12 at 110-240 Vac
Output
4 relay

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.