Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

MHK-RTS

Eaton Crouse-Hinds series V-Spring handrail mounting kit, 316 stainless steel, Handrail stanchion mount, Tubular rail

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series V-Spring handrail mounting kit
Catalog Number
MHK-RTS
UPC
662276490758
Product Length/Depth
8 in
Product Height
4 in
Product Width
8 in
Product Weight
7.13 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Mounting style
Handrail stanchion
Material
316 stainless steel
Type
Tubular rail

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.