Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ML3F4WC120F

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line cordset, 13A, STOOW cable, #16 AWG, Female, 90° plug, internal thread, pigtail, Passive, Zinc, Three-pole, Style I, 12 ft cable length

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line cordset
Catalog Number
ML3F4WC120F
UPC
662275942746
Product Length/Depth
1.62 in
Product Height
1.16 in
Product Width
1 in
Product Weight
1 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
IEC
NEC/CEC
NEMA Rating
1
13
3
6P
4
Ingress protection (IP) ratings
IP68

Spécifications du produit

Connector type
Passive
Number of poles
Three-pole
Style
Style I
Configuration
Female, 90° plug, internal thread, pigtail
Gender
Female
Cable type
STOOW
Cable/wire size
#16 AWG
Cable length
12 ft
Amperage Rating
13 A
Material
Zinc

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.