Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

MMINT

Eaton Magnum communication module, Universal frame, MODBUS

Spécifications générales

Product Name
Eaton Magnum communication module
Catalog Number
MMINT
UPC
782113680996
Product Length/Depth
4.25 in
Product Height
3 in
Product Width
3.54 in
Product Weight
1 lb
Certifications
UL Listed
Catalog Notes
Supersedes the G51 Transfer naed no and catalog number.

Caractéristiques du produit

Voltage rating
24 V DC
Frame
Universal
Accessories
Communication module
Series
Magnum

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.