Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

MP3110DEVICEN

Eaton, MPrelay, MP-3000, Motor protection relay, RS-232, Fixed case, 1A, Motor,, 120Vac, DeviceNet

Une version plus récente de ce produit est disponible :

Spécifications générales

Product Name
Eaton MPrelay
Catalog Number
MP3110DEVICEN
UPC
786685245027
Product Length/Depth
3.7 in
Product Height
10.25 in
Product Width
6.72 in
Product Weight
5.75 lb
Certifications
UL Recognized
CSA Recognized
cUL Listed

Caractéristiques du produit

Application
Motor
Special features
DeviceNet
Type
MP relay
Product Category
Motor protection relay
Phase current
1A
Voltage sensing inputs
0
Current sensing inputs
1
Analog outputs
1
Power supply range
120Vac
Base relay
MP-3000
Communication
RS-232
Options
Fixed case

Exporter les caractéristiques du produit