Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

MP4010INCOM

Eaton, MPrelay, MP-4000, Motor protection relay, RS-232, Fixed case, 5A, Motor, 120Vac, INCOM

Une version plus récente de ce produit est disponible :

Spécifications générales

Product Name
Eaton MPrelay
Catalog Number
MP4010INCOM
UPC
786685245041
Product Length/Depth
3.7 in
Product Height
10.25 in
Product Width
6.72 in
Product Weight
6.5 lb
Certifications
cUL Listed
CSA Recognized
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Application
Motor
Special features
INCOM
Type
MP relay
Product Category
Motor protection relay
Phase current
5A
Voltage sensing inputs
1
Current sensing inputs
1
Analog outputs
1
Power supply range
120Vac
Base relay
MP-4000
Communication
RS-232
Options
Fixed case

Exporter les caractéristiques du produit