Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

MSRA

Eaton Magnum spring release, 110-127 Vac/dc, 50/60 Hz, Universal frame

Spécifications générales

Product Name
Eaton Magnum spring release
Catalog Number
MSRA
UPC
786685269429
Product Length/Depth
8.25 in
Product Height
3.25 in
Product Width
5.75 in
Product Weight
1.16 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Voltage rating
110-127 Vac/dc
Frame
Universal
Frequency rating
50 to 60 Hz
Accessories
Spring release
Series
Magnum

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.