Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

MSRC

Eaton Magnum spring release, Magnum, Universal, 24-48 Vdc, 50-60 Hz, MSRC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Magnum spring release
Catalog Number
MSRC
UPC
786685283722
Product Length/Depth
8 in
Product Height
3.25 in
Product Width
5.75 in
Product Weight
1.15 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Voltage rating
24-48 Vdc
Frame
Universal
Frequency rating
50 to 60 Hz
Accessories
Spring release
Series
Magnum

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.