Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

MUSB-M2-1

Eaton Bussmann series MUSB multi slow-blow fuse, 32 Vdc, 50A, 60A, 60A, 30A, 30A, 30A, 30A, 40A, 30A, 20A, 20A, Non Indicating, Multi slow-blow fuse, Blade End, Black Housing

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series MUSB multi slow-blow fuse
Catalog Number
MUSB-M2-1
UPC
051712697392
Product Length/Depth
3.748 in
Product Height
1.63 in
Product Width
0.073 in
Product Weight
0.088 lb
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
50A, 60A, 60A, 30A, 30A, 30A, 30A, 40A, 30A, 20A, 20A
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Blade end
Material
Black housing
Packaging type
Standard
Voltage rating
32 Vdc
Type
Multi slow-blow fuse
Application
Automative

Exporter les caractéristiques du produit