Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

N528SS6

Eaton B-Line series spring nut, 0.85" H x 1.3750" L x 1.31" W, Steel, Stainless steel type 316, 3/8”-16 bolt size

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series spring nut
Catalog Number
N528SS6
UPC
781011404604
Product Length/Depth
1.375 in
Product Height
0.85 in
Product Width
1.31 in
Product Weight
0.09 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Product Category
Channel nuts
Type
Spring nut
Finish
Stainless steel type 316
Material
Steel
Bolt/thread/rod size
3/8”-16

Exporter les caractéristiques du produit