Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

NO.2662-R

Eaton Bussmann series class R fuse reducers, 10 pair per carton, 600 A, Class R, Non-indicating, 110 to 200 A, 250 V, 600 V

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series class R fuse reducers
Catalog Number
NO.2662-R
UPC
051712613781
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.5 lb
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
600 A
Class
Class R
Fuse indicator
Non-indicating
Voltage rating
250 V, 600 V
Type
Fuse reducer
Special features
10 pair per carton

Exporter les caractéristiques du produit