Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

NO.616-R

Eaton Bussmann series class R fuse reducers, 100 A, Class R, Non-indicating, 35 to 60 A, 600 V

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series class R fuse reducers
Catalog Number
NO.616-R
UPC
051712613705
Product Length/Depth
2.4 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.9 in
Product Weight
0.2 lb
Compliances
RoHS Compliant
Contact factory
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
100 A
Class
Class R
Fuse indicator
Non-indicating
Voltage rating
600 V
Type
Fuse reducer

Exporter les caractéristiques du produit