Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

NO.616

Eaton Bussmann series class H(K) fuse reducers, 100 A, Class H, Class K, Non-indicating, 35 to 60 A, 600 V

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series class H(K) fuse reducers
Catalog Number
NO.616
UPC
051712331111
Product Length/Depth
2 in
Product Height
2.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.18 lb
Compliances
RoHS Compliant
Contact factory
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
100 A
Class
Class K
Class H
Fuse indicator
Non-indicating
Voltage rating
600 V
Type
Fuse reducer

Exporter les caractéristiques du produit