Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

NO.626-R

Eaton Bussmann series class R fuse reducers, 200 A, Class R, Non-indicating, 35 to 60 A, 600 V

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series class R fuse reducers
Catalog Number
NO.626-R
UPC
051712613712
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.375 lb
Compliances
Contact factory
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
200 A
Class
Class R
Fuse indicator
Non-indicating
Voltage rating
600 V
Type
Fuse reducer

Exporter les caractéristiques du produit