Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

NO.642-R

Eaton Bussmann series class R fuse reducers, 400 A, Class R, Non-indicating, 110 to 200 A, 600 V

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series class R fuse reducers
Catalog Number
NO.642-R
UPC
051712613729
Product Length/Depth
13.4 in
Product Height
9.9 in
Product Width
11.4 in
Product Weight
42.7 lb
Compliances
RoHS Compliant
Contact factory
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
400 A
Class
Class R
Fuse indicator
Non-indicating
Voltage rating
600 V
Type
Fuse reducer

Exporter les caractéristiques du produit