Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

NPL1001000SA

Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple, Rigid/IMC, Aluminum, 1" x 10"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple
Catalog Number
NPL1001000SA
UPC
662276484368
Product Length/Depth
10 in
Product Height
1.32 in
Product Width
1.32 in
Product Weight
0.45 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Material
Aluminum
Size and length
1" x 10"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.