Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

OLI363FDJB-03VT

Eaton OLI Switch: 100A/3P, 600VAC Fusible(J), NEMA Type 12/3R - Includes both voltage Indicator and Voltage Tester for LINE and LOAD Side

Spécifications générales

Product Name
Eaton oem line isolation switch
Catalog Number
OLI363FDJB-03VT
UPC
786689359560
Product Length/Depth
9.24 in
Product Height
21.49 in
Product Width
16.08 in
Product Weight
40 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
OLI Switch
Amperage Rating
100A
Voltage rating
600 V
Enclosure
NEMA 12, NEMA 3R

Exporter les caractéristiques du produit