Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

OLI363FDJC-00VP

Eaton OEM line isolation switch, Voltage portal, 100 A, NEMA 12/3R, Galvanized steel, Class J fusible, Fusible without neutral, Three-pole, Three-wire, 600 V, #14-#1/0 Cu/Al

Spécifications générales

Product Name
Eaton oem line isolation switch
Catalog Number
OLI363FDJC-00VP
UPC
786676034593
Product Length/Depth
21.49 in
Product Height
9.24 in
Product Width
16.08 in
Product Weight
40 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Special features
Voltage portal
Type
OEM line isolation switch
Amperage Rating
100A
Number of poles
Three-pole
Voltage rating
600 V
Enclosure
NEMA 12, NEMA 3R
Enclosure material
Galvanized steel
Fuse class provision
Class J fusible
Fuse configuration
Fusible without neutral
Number of wires
3

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.