Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

P1-25/E

Eaton Rotary disconnect circuit interruptor, 25 A, Surface

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect switch
Catalog Number
P1-25/E
EAN
4015080387244
Product Length/Depth
4.25 in
Product Height
2.5 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.32 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Circuit interrupter
Amperage Rating
25A
Mounting
Surface
Product Category
Disconnect switch

Exporter les caractéristiques du produit