Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

P1-25/M4/SVB

Eaton Rotary disconnect circuit interruptor, 25 A, Surface, Category: disconnect switch, Red handle.

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect switch
Catalog Number
P1-25/M4/SVB
UPC
786687099505
Product Length/Depth
13.3 in
Product Height
4 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
0.9 lb
Certifications
UL Listed

Exporter les caractéristiques du produit