Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

P1-32/IVS

Eaton Rotary disconnect circuit interruptor, 32 A, Distribution board mount- front IP30

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect switch
Catalog Number
P1-32/IVS
EAN
4015080933038
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
2.8 in
Product Width
2.1 in
Product Weight
0.4 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Circuit interrupter
Amperage Rating
32A
Mounting
Distribution board

Exporter les caractéristiques du produit