Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

P1-32/V/SVB-SW

Eaton Rotary disconnect circuit interruptor, 32 A, Rear, Black handle

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect switch
Catalog Number
P1-32/V/SVB-SW
EAN
4015080554844
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
2 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Circuit interrupter
Amperage Rating
32A
Mounting
Rear
Mounting hardware
Rear mounting
Handle color
Black

Exporter les caractéristiques du produit