Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

P3-100/E-RT

Eaton Rotary disconnect switch, 100 A, Flush

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect switch
Catalog Number
P3-100/E-RT
EAN
4015080071891
Product Length/Depth
3.9 in
Product Height
3.5 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
0.81 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Disconnect switch
Amperage Rating
100A
Mounting
Flush

Exporter les caractéristiques du produit