Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

P3-100/I5/SVB

Eaton Rotary disconnect main switch, Surface, 100 A, Red handle

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect switch
Catalog Number
P3-100/I5/SVB
EAN
4015082073732
Product Length/Depth
11 in
Product Height
6.7 in
Product Width
7.9 in
Product Weight
3.6 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Main switch
Amperage Rating
100A
Mounting
Surface
Mounting hardware
Surface mounting
Handle color
Red

Exporter les caractéristiques du produit