Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

P3-63/I4/SVB-SW

Eaton Rotary disconnect main switch, 63 A, Black handle, Surface

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect switch
Catalog Number
P3-63/I4/SVB-SW
EAN
4015082073442
Product Length/Depth
9.4 in
Product Height
6.7 in
Product Width
6.3 in
Product Weight
2.62 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Main switch
Amperage Rating
63A
Mounting
Surface
Mounting hardware
Surface mounting
Handle color
Black

Exporter les caractéristiques du produit