Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

P3-63/V/SVB-SW

Eaton Rotary disconnect circuit interruptor, 63 A, Rear, Black handle

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect switch
Catalog Number
P3-63/V/SVB-SW
EAN
4015080602309
Product Length/Depth
5.8 in
Product Height
4 in
Product Width
3.4 in
Product Weight
1.14 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Circuit interrupter
Amperage Rating
63A
Mounting
Rear
Mounting hardware
Rear mounting
Handle color
Black

Exporter les caractéristiques du produit