Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

P3F365RN

Eaton Pow-R-Way III, Fusible plug-in unit, Three-pole, Plug, 400A, 277/480V, Busway, 100% neutral, R class fuses

Spécifications générales

Product Name
Eaton Pow-R-Way III fusible plug-in unit
Catalog Number
P3F365RN
UPC
786683020824
Product Length/Depth
10.07 in
Product Height
48.85 in
Product Width
21.22 in
Product Weight
77 lb
Compliances
NEMA Compliant
Certifications
CSA Certified
ANSI
IEEE Certified
UL 857

Caractéristiques du produit

Type
Fusible
Amperage Rating
400A
Application
Busway
Design
Pow-R-Way III
Fuse type
R class
Number of poles
Three-pole
Product Category
Plug
Voltage rating
277 V, 480 V
Neutral Options
100%
Grounding Options
50% Integral

Exporter les caractéristiques du produit