Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PB1A

Eaton M22 pushbutton contact block, M22 series, Modular Pushbutton, Clear Polycarbonate, silver, 1NO, standard block, Base mount, 22.5 mm, Contact block, Screw

Spécifications générales

Product Name
Eaton M22 pushbutton contact block
Catalog Number
PB1A
UPC
786678031514
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
1.3 in
Product Width
1.4 in
Product Weight
0.06 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Actuator
Pushbutton
Product category
Pilot device
Size
22.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.