Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

PC2517

PDU sur bâti REPO Eaton, 2 U Horizontal

Spécifications générales

Nom du produit
PDU sur bâti REPO Eaton
Numéro du catalogue
PC2517
CUP
786685411156
Longueur du produit
14.5 in
Hauteur du produit
3.4 in
Largeur du produit
19 in
Poids du produit
0.01 lb
Conformités
Communiquer avec le fabricant
Certifications
Communiquer avec le fabricant

Caractéristiques physiques

Direction de montage
Horizontal
Couleur
Noir
Espace utile
2U

Alimentation électrique

Capacité en fréquence
50-60 Hz

Sortie électrique

Commande de sortie
Non

Caractéristiques supplémentaires

Séries
RE

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.