PDU sur bâti REPO Eaton, 2 U 8,64 kW max., Étoile de 120/208 V, 24 A, Cordon 15 pi, Étoile triphasée
| Nom du produit |
PDU sur bâti REPO Eaton
|
| Numéro du catalogue |
PC3554
|
| CUP |
786685347912
|
| Longueur du produit |
19 in
|
| Hauteur du produit |
3.4 in
|
| Largeur du produit |
14.1 in
|
| Poids du produit |
0.01 lb
|
| Conformités |
Communiquer avec le fabricant
|
| Certifications |
Communiquer avec le fabricant
|
| Direction de montage |
Horizontal
|
| Couleur |
Noir
|
| Espace utile |
2U
|
| Longueur du cordon |
15 pi
|
| Puissance |
8,64 kW max
|
| Intensité du courant électrique |
24 A
|
| Tension d’entrée |
Étoile de 120/208 V
|
| Phase |
Étoile triphasée
|
| Capacité en fréquence |
50-60 Hz
|
| Disjoncteur |
3P 30A, (4) 1P 20A
|
| Commande de sortie |
Non
|
| Séries |
RE
|