PDU sur bâti REPO Eaton, 2 U 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F), Noir
| Nom du produit |
PDU sur bâti REPO Eaton
|
| Numéro du catalogue |
PC3561
|
| CUP |
786685476780
|
| Longueur du produit |
19 in
|
| Hauteur du produit |
3.4 in
|
| Largeur du produit |
14.1 in
|
| Poids du produit |
0.01 lb
|
| Conformités |
Communiquer avec le fabricant
|
| Certifications |
Communiquer avec le fabricant
|
| Direction de montage |
Horizontal
|
| Couleur |
Noir
|
| Espace utile |
2U
|
| Capacité en fréquence |
50-60 Hz
|
| Commande de sortie |
Non
|
| Séries |
RE
|