Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PDE23K0250TAAS

Eaton Moeller series Power Defense - Molded Case Circuit Breaker. Circuit breaker, 250A, 50kA, 3p, screw terminal, frame 2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series Power Defense molded case circuit-breaker
Catalog Number
PDE23K0250TAAS
EAN
9008790969607
Product Length/Depth
201 mm
Product Height
89 mm
Product Width
103 mm
Product Weight
2.646 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC
IEC/EN 60947

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
220 V - 440 V
Circuit breaker frame type
PDE2
Features
Protection unit
Motor drive optional
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
20000 operations
Utilization category
A
Mounting Method
Fixed
DIN rail (top hat rail) mounting optional
Complete device in housing
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-20 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
-20 °C
Rated current (Iu)
250 A
Max. rated operation voltage Ue AC
440
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Degree of protection
IP2X
Direction of incoming supply
Vertical and 90° in all directions
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Overvoltage category
III
Number of poles
Three-pole
Functions
System and cable protection
Type
Circuit breaker
Special features
Thermally and magnetically adjustable (calibrated at 40 °C)
Position of connection for main current circuit
Front side
Power loss
58 W
Release system
Thermomagnetic release
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
2000 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
1250 A
Number of operations per hour - max
120
Overload current setting (Ir) - max
250 A
Overload current setting (Ir) - min
200 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 230 V, 50/60 Hz
65 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
26 kA
Standard terminals
Screw terminal
Rated impulse withstand voltage (Uimp) at auxiliary contacts
4000 V
Rated impulse withstand voltage (Uimp) at main contacts
8000 V
Voltage rating (DC)
250 V
Rated insulation voltage (Ui)
800 V AC

Exporter les caractéristiques du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
Nous joindre pour signaler un problème
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit communiquera avec vous prochainement.
Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.