Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PDF34G0600P5MN

Power Defense Globally Rated 100% UL, Frame 3, Four Pole, 600A, 35kA/480V, PXR25 ARMS LSIG w/ Modbus RTU and Relays, No Terminals

Spécifications générales

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF34G0600P5MN
UPC
786679541272
Product Length/Depth
109.1 mm
Product Height
257.1 mm
Product Width
182.9 mm
Product Weight
7.68 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947-2
CCC Marked

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
600 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T294
Circuit breaker type
PD3 Global (100% UL)
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Protection
100% neutral protection
Terminals
No Terminals
Frame
3
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
35 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
690
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
10 kAIC Icu @250 Vdc
65 kAIC @240V (UL)
Number of poles
Four-pole (100% N)
Special features
Modbus / relays

Exporter les caractéristiques du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
Nous joindre pour signaler un problème
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit communiquera avec vous prochainement.
Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.