Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PDG2XST24ACDCS

Eaton Power Defense molded case circuit breaker accessory shunt trip, Shunt trip, 24 Vac/dc, PD2 Global, Power Defense, Frame J-K, Power Defense, 24 Vac/dc, Pigtail 0.75m, Frame 2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Power Defense shunt trip
Catalog Number
PDG2XST24ACDCS
UPC
786679613108
Product Length/Depth
1.299 in
Product Height
1.575 in
Product Width
1.161 in
Product Weight
0.141 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947-2
CSA
UL 489
CCC Marked

Caractéristiques du produit

Used with
Power Defense
Voltage rating
24 Vac/dc
Circuit breaker type
PD2 Global
Frame size
Frame J-K
Series
Power Defense
Shunt trip
24 Vac/dc, Pigtail 0.75m
Frame
2
Type
Shunt trip

Exporter les caractéristiques du produit