Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PDG4XHMDS

Eaton Power Defense door handle, Door handle, Standard lockable handle and mechanism, PD4 Global, Power Defense, Frame J-K, 600 V, Power Defense, Frame 4

Spécifications générales

Product Name
Eaton Power Defense door handle
Catalog Number
PDG4XHMDS
UPC
786679589908
Product Length/Depth
15 in
Product Height
6 in
Product Width
9 in
Product Weight
4 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 489
CSA
IEC 60947-2
CCC Marked

Caractéristiques du produit

Used with
Power Defense
Circuit breaker type
PD4 Global
Frame size
Frame J-K
Voltage - max
600 V
Series
Power Defense
Frame
4
Type
Door handle
Application
Standard lockable handle and mechanism

Exporter les caractéristiques du produit