Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PHB2N12F

Eaton rotary disconnect external front pistol handle,Front pistol handle,100-400A,Black,NEMA 1/3R/12,D/E-Frame,External handles,NEMA 1/3R/12,Handle type: PH2

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect external 3-position handle
Catalog Number
PHB2N12F
UPC
786685408422
Product Length/Depth
3.07 in
Product Height
2 in
Product Width
1.77 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Used with
Handle type: PH2
Special features
External Front Pistol Handle
Type
Front pistol handle
Amperage Rating
100-400A
Product Category
External handles
Color
Black
Frame size
D
E
Enclosure
NEMA 1, NEMA 3R, NEMA 12
Rating
NEMA 1, NEMA 3R, NEMA 12

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.