Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PJ720B

Eaton Power outlet and locking, Brown, 1.59" Hole Cutout, Polycarbonate, Single- gang, Mid-size

Spécifications générales

Product Name
Eaton power outlet and locking wallplate
Catalog Number
PJ720B
UPC
032664580499
Product Length/Depth
0.08 in
Product Height
4.87 in
Product Width
3.12 in
Product Weight
0.055 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
cULus Listed
UL Listed

Caractéristiques du produit

Special features
1.59" hole
Type
Wallplate
Cutout
1.59" Hole
Wallplate size
Mid-size
Color
Brown
Number of gangs
1
Material
Polycarbonate

Exporter les caractéristiques du produit