Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

PJS1A

Eaton Screwless wallplate, Screwless, Almond, Toggle Cutout, Polycarbonate, Single- gang, Mid-size

Spécifications générales

Product Name
Eaton screwless wallplate
Catalog Number
PJS1A
UPC
032664666926
Product Length/Depth
0.08 in
Product Height
4.87 in
Product Width
3.12 in
Product Weight
0.088 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
cULus Listed
UL Listed

Caractéristiques du produit

Special features
Screwless
Type
Wallplate
Cutout
Toggle
Wallplate size
Mid-size
Color
Almond
Number of gangs
1
Material
Polycarbonate

Exporter les caractéristiques du produit