Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PJS262LA

Eaton Screwless wallplate, Screwless, Lt. Almond, Decorator Cutout, Polycarbonate, Two- gang, Mid-size

Spécifications générales

Product Name
Eaton screwless wallplate
Catalog Number
PJS262LA
UPC
032664750960
Product Length/Depth
0.08 in
Product Height
4.87 in
Product Width
4.94 in
Product Weight
0.115 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
cULus Listed
UL Listed

Caractéristiques du produit

Special features
Screwless
Type
Wallplate
Cutout
Decorator
Wallplate size
Mid-size
Color
Light almond
Number of gangs
2
Material
Polycarbonate

Exporter les caractéristiques du produit