Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PJS264RB-SP-L

Eaton Screwless wallplate, Screwless, Oil rubbed bronze, Decorator Cutout, Polycarbonate, Four- gang, Mid-size

Spécifications générales

Product Name
Eaton screwless wallplate
Catalog Number
PJS264RB-SP-L
UPC
032664752780
Product Length/Depth
0.08 in
Product Height
4.87 in
Product Width
8.56 in
Product Weight
1 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL Listed
cULus Listed

Caractéristiques du produit

Special features
Screwless
Type
Wallplate
Cutout
Decorator
Wallplate size
Mid-size
Color
Oil rubbed bronze
Number of gangs
4
Material
Polycarbonate

Exporter les caractéristiques du produit