Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PLG10M

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Cast iron, 4", Recessed

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG plug
Catalog Number
PLG10M
UPC
784564170101
Product Length/Depth
5.3 in
Product Height
4.6 in
Product Width
6.6 in
Product Weight
3.8 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Recessed
Material
Cast iron
Trade size
4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.