Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PPC 150

Eaton Crouse-Hinds series PPC push plug, Rigid/IMC, Plastic, 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PPC push plug
Catalog Number
PPC 150
UPC
784564739988
Product Length/Depth
7 in
Product Height
2 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.006 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Material
Plastic
Trade size
1-1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.